Julkaise tuotteesi
510601S Wall-mounted paper towel dispenser, for 500 sheets
510601S Wall-mounted paper towel dispenser, for 500 sheets
510601S Wall-mounted paper towel dispenser, for 500 sheets
510601S Wall-mounted paper towel dispenser, for 500 sheets
    DELABIE

    510601S Wall-mounted paper towel dispenser, for 500 sheets

    Wall-mounted paper towel dispenser. Bacteriostatic polished satin 304 stainless steel. Dispenses one sheet at a time, suitable for most paper towels. With lock and standard DELABIE key. Level control. Capacity: 500 sheets. Dimensions: 120 x 275 x 360mm. Pack of interleaved paper towels can be ordered separately (ref. 6606). 30-year warranty.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite510601S
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäAccessories
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-06-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)360
    • Leveys (mm)275
    • Syvyys (mm)120
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC010593
    • ETIM-nimiPaper dispenser
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-numero23-31 25 19 11
    • OmniClass-nimikePaper Towel Dispensers

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka