Julkaise tuotteesi
510624B SPEEDJET 2 matte black air pulse hand dryer, with HEPA filter
DELABIE

510624B SPEEDJET 2 matte black air pulse hand dryer, with HEPA filter

Matte black SPEEDJET 2 two-way air pulse hand dryer. High speed electric hand dryer: dries in 10 - 12 seconds. Comfort: warm air. Anti-bacterial ABS for maximum hygiene. Removable drip tray prevents any water dripping down the wall or onto the floor: easy to clean and service. HEPA filter: retains 99.99% of airborne bacteria. Infrared automatic activation. Intelligent technology: stops automatically when hands are removed. Anti-blocking: stops automatically if used continuously for more than 30 seconds. Dimensions: 180 x 320 x 540mm. Weight: 6.83kg. Energy saving: heating element stops automatically at temperatures over 25°C. Low energy consumption: 1,050W in non-heating mode, 1,550W in heating mode. 230V~ / 50-60Hz. Airflow: 61 l/second. Air speed: 540km/h. Noise level: 66 dBA. Class II, IP21. CE marked. 3-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite510624B
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-10-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)540
  • Leveys (mm)320
  • Syvyys (mm)180
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliABS
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)6.83
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Käsien- ja hiustenkuivaimet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-numero23-31 25 15
  • OmniClass-nimikeHand Dryers

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka