Julkaise tuotteesi
510624C SPEEDJET 2 anthracite air pulse hand dryer, with HEPA filter
510624C SPEEDJET 2 anthracite air pulse hand dryer, with HEPA filter
    DELABIE

    510624C SPEEDJET 2 anthracite air pulse hand dryer, with HEPA filter

    Metallised anthracite SPEEDJET 2 two-way air pulse hand dryer. High speed electric hand dryer: dries in 10 - 12 seconds. Comfort: warm air. Anti-bacterial ABS for maximum hygiene. Removable drip tray prevents any water dripping down the wall or onto the floor: easy to clean and service. HEPA filter: retains 99.99% of airborne bacteria. Infrared automatic activation. Intelligent technology: stops automatically when hands are removed. Anti-blocking: stops automatically if used continuously for more than 30 seconds. Dimensions: 180 x 320 x 540mm. Weight: 6.83kg. Energy saving: heating element stops automatically at temperatures over 25°C. Low energy consumption: 1,050W in non-heating mode, 1,550W in heating mode. 230V~ / 50-60Hz. Airflow: 61 l/second. Air speed: 540km/h. Noise level: 66 dBA. Class II, IP21. CE marked. 3-year warranty.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite510624C
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäAccessories
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-06-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)540
    • Leveys (mm)320
    • Syvyys (mm)180
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliABS
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)6.83
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Käsien- ja hiustenkuivaimet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-numero23-31 25 15
    • OmniClass-nimikeHand Dryers

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka