Julkaise tuotteesi
510714S Recessed combi paper towel dispenser/bin - 10L
DELABIE

510714S Recessed combi paper towel dispenser/bin - 10L

Recessed combi paper towel dispenser/bin. Polished satin bacteriostatic 304 stainless steel. With locking door and standard DELABIE key. Concealed fixings. Dispenser capacity: 400 - 600 towels. Waste bin capacity: 10 litres. Stainless steel thickness: 1.2mm. Dimensions: 125 x 330 x 790mm. 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite510714S
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-06-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)790
  • Leveys (mm)330
  • Syvyys (mm)125
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Portugali
  • Valmistettu:Portugali
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-numero23-31 25 19 11
  • OmniClass-nimikePaper Towel Dispensers

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka