Julkaise tuotteesi
511418C Be-Line® shower stool
DELABIE

511418C Be-Line® shower stool

Be-Line® shower stool Stool for people with reduced mobility. Wide model with ergonomic handles. Suitable for intensive use in public places and hospitals. Solid anthracite seat made from high strength polymer. Non-slip surface. Good resistance to Betadine®. 304 stainless steel structure Ø 18 x 2mm. Dimensions: 360 x 540 x 480mm. Seat height: 480mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. Grey plastic protective caps on feet. Shower stool with 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite511418C
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäAccessibility
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-01-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)514.5
  • Leveys (mm)540
  • Syvyys (mm)360
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolypropeeni
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)4.541
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011027
  • ETIM-nimiShower stool
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_83
  • Uniclass 2015 -kuvausShower seats
  • OmniClass-numero23-31 17 23
  • OmniClass-nimikeShower Seats

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka