Julkaise tuotteesi
511517W Basic drop-down support rail, white, L. 760 mm, with leg
DELABIE

511517W Basic drop-down support rail, white, L. 760 mm, with leg

Basic drop-down support rail Ø 32mm with leg, for people with reduced mobility. Basic drop-down grab bar made from white powder-coated stainless steel for WCs or showers. Model with automatic folding leg: to be used as a reinforcement when the wall fixing alone is insufficient. Leg height can be adjusted from 760 to 780mm. Visible fixings, secured to wall by a 6-hole plate. Wall plate thickness: 3.5mm. Dimensions: 760 x 815 x 100mm. 30-year warranty. CE marked.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite511517W
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäAccessibility
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-09-05
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)297
  • Leveys (mm)309
  • Syvyys (mm)137
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)1839
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-numero23-25 45 11 25 15
  • OmniClass-nimikePhysically Challenged Toilet Grab Bars

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka