Julkaise tuotteesi
511909BK Be-Line® matte black straight grab bar Ø 35mm, L. 900mm
DELABIE

511909BK Be-Line® matte black straight grab bar Ø 35mm, L. 900mm

Be-Line® grab bar Ø 35mm, for people with reduced mobility. For use as a handrail or grab bar for WCs, showers or baths. Aluminium tube, 3mm thick. Solid aluminium fixing points. Rounded profile Ø 35mm with ergonomic flat front face that prevents rotation for an optimal grip. Matte black powder-coated aluminium finish provides a good visual contrast with the wall. Uniform surface for easy maintenance and hygiene. 38mm gap between the bar and the wall:minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance. Concealed fixings. Supplied with stainless steel screws Ø 8 x 70mm for concrete walls. 900mm centre-to-centre. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. 30-year warranty. CE marked.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite511909BK
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäAccessibility
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-05-20
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)35
  • Leveys (mm)1013
  • Syvyys (mm)71
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)1.02
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011028
  • ETIM-nimiGrab handle/rail disabled sanitary
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Accessories
  • OmniClass-numero23-25 45 11 25 15
  • OmniClass-nimikePhysically Challenged Toilet Grab Bars

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka