Julkaise tuotteesi
511911BK Be-Line® matte black shower head holder
511911BK Be-Line® matte black shower head holder
511911BK Be-Line® matte black shower head holder
    DELABIE

    511911BK Be-Line® matte black shower head holder

    Be-Line® shower head holder for shower rails for people with reduced mobility. Matte black. Tilting support for shower head. Easy-to-operate ergonomic grip to adjust the height of the shower head holder. Slides by pressing the grip or pulling on the flexible hose. For Be-Line® shower support rails. Shower support with 30-year warranty.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite511911BK
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäAccessibility
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-04-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)109
    • Leveys (mm)110
    • Syvyys (mm)40
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)0.11
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEG017210
    • ETIM-nimiBathroom and washroom accessories/fittings
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Accessories
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka