Julkaise tuotteesi
511943C Be-Line® metallised anthracite coat hook
511943C Be-Line® metallised anthracite coat hook
    DELABIE

    511943C Be-Line® metallised anthracite coat hook

    Be-Line® coat hook. Wall-mounted clothes hook with concealed fixings. Metallised anthracite powder-coated aluminium finish provides a good visual contrast with light-coloured walls. Designer coat hook with 30-year warranty.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite511943C
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäAccessories
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-07-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)40
    • Leveys (mm)42
    • Syvyys (mm)43
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)62
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 -kuvausHolders and hooks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHooks
    • OmniClass-numero23-21 15 19 13
    • OmniClass-nimikeCoat Hooks

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka