Julkaise tuotteesi
511966C Be-Line® wall-mounted toilet roll holder
511966C Be-Line® wall-mounted toilet roll holder
    DELABIE

    511966C Be-Line® wall-mounted toilet roll holder

    Be-Line® wall-mounted toilet roll holder. Toilet paper dispenser. Metallised anthracite finish provides a good visual contrast with the wall. Concealed fixings. 30-year warranty.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite511966C
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäAccessories
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-06-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)59
    • Leveys (mm)146
    • Syvyys (mm)82
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)324
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-tarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
    • OmniClass-numero23-21 43 15 31
    • OmniClass-nimikeToilet Tissue Dispensers

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka