Julkaise tuotteesi
512051S BINOPTIC wall-mounted electronic soap dispenser
512051S BINOPTIC wall-mounted electronic soap dispenser
512051S BINOPTIC wall-mounted electronic soap dispenser
    DELABIE

    512051S BINOPTIC wall-mounted electronic soap dispenser

    Wall-mounted electronic soap dispenser. Liquid soap, foam soap or hydroalcoholic gel dispenser. No manual contact: hands are automatically detected by infrared cell. Spout made from satin finish 304 stainless steel. No-waste pump dispenser. Separate electronic unit and removable tank for installation under the basin. Automatic soap dispenser: mains supply with 230/6V transformer. For vegetable-based liquid soap with a maximum viscosity of 3,000 mPa.s or specialist foam soap. Compatible with hydroalcoholic gel. Total spout length: 115mm. Supplied with a 1 litre tank. Wall-mounted electronic soap dispenser with 30-year warranty. CE marked.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite512051S
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäAccessories
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-08-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)37.3
    • Leveys (mm)37.3
    • Syvyys (mm)118
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)0.75
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC010549
    • ETIM-nimiSoap dispenser
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-numero23-31 25 29 13
    • OmniClass-nimikeHand Soap Dispensers

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka