Julkaise tuotteesi
512121BK BINOPTIC deck-mounted electronic soap dispenser
512121BK BINOPTIC deck-mounted electronic soap dispenser
512121BK BINOPTIC deck-mounted electronic soap dispenser
    DELABIE

    512121BK BINOPTIC deck-mounted electronic soap dispenser

    Deck--mounted electronic soap dispenser. Liquid or foam soap dispenser. No manual contact: infrared cell detects hands automatically. Matte black 304 stainless steel spout. No waste pump dispenser. Separate electronic unit for installation beneath the washbasin. Automatic soap dispenser: mains supply with 230/6V transformer. For vegetable-based liquid soap with maximum viscosity of 3,000 mPa.s or specific foam soap. Spout length: 105mm. Supplied with 1.20m flexible tube for remote tanks (tank not supplied). Deck-mounted electronic soap dispenser. 30-year warranty. CE marked.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite512121BK
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäAccessories
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-08-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)99
    • Leveys (mm)37.3
    • Syvyys (mm)121
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)0.75
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010549
    • ETIM-nimiSoap dispenser
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-numero23-31 25 29 13
    • OmniClass-nimikeHand Soap Dispensers

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka