Julkaise tuotteesi
512151PUK Wall-mounted electronic liquid or foam soap dispenser
512151PUK Wall-mounted electronic liquid or foam soap dispenser
    DELABIE
    Arkistoitu

    512151PUK Wall-mounted electronic liquid or foam soap dispenser

    Wall-mounted electronic soap dispenser. Liquid or foam soap dispenser. No manual contact: infrared cell detects hands automatically. Chrome-plated 304 stainless steel spout. No waste dose dispenser. Independent electronic housing and removable tank enable installation beneath the washbasin. Automatic soap dispenser: mains supply with 230/6V transformer. For vegetable-based liquid soap with maximum viscosity of 3,000 mPa.s or specific foam soap. Total spout length: 115mm. Supplied with a flexible tube 1.2m for remote tanks. 30-year warranty. CE marked.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite512151PUK
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäAccessories
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-08-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)37.3
    • Leveys (mm)37.3
    • Syvyys (mm)118
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)749
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-numero23-31 25 29 13
    • OmniClass-nimikeHand Soap Dispensers