Julkaise tuotteesi
564005DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564005DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564005DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564005DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564005DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564005DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
    DELABIE

    564005DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs

    Self-supporting frame system for wall-hung WCs, kit 1/2: Black powder-coated steel frame: - With large feet for fixing to load-bearing floors. - Frame height can be adjusted from 0 - 200mm (with 1m mark). - Compatible with solid walls from 10 - 120mm. - Ø 32mm flush tube with Ø 55mm connection washer. - ABS soil pipe, Ø 110mm HDPE outlet with waterproof seal, with 2 setting positions. Recessed waterproof housing: flush system without cistern, directly connected to pipework. - Compatible with TEMPOMATIC dual control or TEMPOMATIC Connect electronic WC valves. - Compatible with 230/6V mains supply. - Backflow prevention device inside the housing. - Integrated stopcock and flow rate regulation. Supplied pre-mounted. 30-year warranty. Order with control plate references 464000, 464050, 465000 or 465050.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite564005DE
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäFrame system
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-06-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1139
    • Leveys (mm)352
    • Syvyys (mm)509
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)14937
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011336
    • ETIM-nimiFront wall/built-in element wall toilet with flusher
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
    • OmniClass-numero23-31 19 15 11
    • OmniClass-nimikeFloor Mounted Tankless Toilets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka Eurooppa