Julkaise tuotteesi
5647T3 Wall-mounted twin hole mixer - 60 lpm
DELABIE

5647T3 Wall-mounted twin hole mixer - 60 lpm

Wall-mounted twin hole mixer with swivelling, tubular over spout Ø 22mm L. 300mm. Star-shaped flow straightener. Water-free, guided valve heads with reinforced mechanisms. Shock-resistant, ergonomic ball levers. Flow rate 60 lpm at 3 bar achieved within 90°. Full flow rate 90 lpm at 3 bar. Spout with smooth interior. One-piece body and spout made from chrome-plated brass. M1/2" M3/4" offset connectors supplied with escutcheons. Suitable for disposal sinks. 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite5647T3
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäCommercial Kitchen Water Controls
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-01-08
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)310
  • Leveys (mm)221
  • Syvyys (mm)370
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)1735
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011431
  • ETIM-nimiKitchen mixing tap
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka