Julkaise tuotteesi
6602 Wall-mounted paper towel dispenser, for 750 sheets
DELABIE

6602 Wall-mounted paper towel dispenser, for 750 sheets

Wall-mounted paper towel dispenser. With lock and standard DELABIE key. With level control. Capacity 750 sheets. Metal thickness: 1mm.. White powder-coated. Dimensions: 120 x 270 x 450mm. Pack of 180 folded paper towels can be ordered separately (ref. 6606). Paper towel dimensions: open 230 x 250 mm, closed 115 x 250mm. 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite6602
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-01-11
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)450
  • Leveys (mm)279
  • Syvyys (mm)137
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Portugali
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)2796
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-tarvikkeet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_62
  • Uniclass 2015 -kuvausPaper towel dispensers
  • OmniClass-numero23-21 43 15 25
  • OmniClass-nimikePaper Towel Dispensers

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka