Julkaise tuotteesi
6603D Wall-mounted paper towel dispenser, for 500 sheets
DELABIE

6603D Wall-mounted paper towel dispenser, for 500 sheets

Wall-mounted paper towel dispenser. White ABS. Paper towel dispenser with lock. With level control. For 500 sheets. Dimensions: 115 x 275 x 365mm. Pack of folded paper towels can be ordered separately (ref. 6606).
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite6603D
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-03-08
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)368
  • Leveys (mm)278
  • Syvyys (mm)133
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliABS
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)895
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-numero23-21 43 15 25
  • OmniClass-nimikePaper Towel Dispensers

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka
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
Pohjois-Korea