Julkaise tuotteesi
683001DE Floor trap
683001DE Floor trap
683001DE Floor trap
683001DE Floor trap
    DELABIE

    683001DE Floor trap

    4.7 / 5 tähteä4.7(7 arvostelua)
    Floor trap for hard floors (tiles or concrete) with adjustable height: Flow rate 36 lpm (standard). Water level 50mm. Bright polished stainless steel plate and grid 150x150mm. Ø 50mm horizontal outlet integrated into the height of the floor trap (saves height and space in all directions). Integrated waterproof collar to seal waterproof membrane. Withstands high temperatures: 60°C continuous, 85°C peak. Plunger with handle: easy to grip and easy to clean. Smooth PVC body (prevents build-up of impurities). Classified non-flammable (American certification UL94). 110mm high, adjusts up to 70mm with extension. Grill fixed with two stainless steel screws. 30-year warranty.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite683001DE
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäFloor trap
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-06-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)165
    • Leveys (mm)179
    • Syvyys (mm)200
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)961
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-numero23-31 27 00
    • OmniClass-nimikeFloor Drains

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Pohjois-Amerikka Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Eurooppa