Julkaise tuotteesi
683002 Floor trap
683002 Floor trap
683002 Floor trap
    DELABIE

    683002 Floor trap

    Floor trap for soft or vinyl floors with adjustable height: Flow rate 36 lpm (meets standards). Water level 50mm. Bright polished stainless steel grid Ø 114mm. Horizontal (elbow joint not supplied) or vertical outlet Ø 40mm integrated into the height of the floor trap (saves height and space in all dimensions). Integrated waterproof plate to seal waterproof membrane. Withstands high temperatures: 60°C continuous, 85°C peak. Plunger with handle: easy to grip and easy to clean. Smooth PVC body (prevents build-up of impurities). Classified non-flammable (American certification UL94). Height adjusts up to 85mm with extension. Grid fixed by 2 stainless steel screws. 30-year warranty.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite683002
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäFloor trap
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-01-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)175
    • Leveys (mm)175
    • Syvyys (mm)3
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)655
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010284
    • ETIM-nimiFloor drain with 1 connection
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-numero23-31 27 00
    • OmniClass-nimikeFloor Drains

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka