Julkaise tuotteesi
709200 ROUND shower head
709200 ROUND shower head
    DELABIE

    709200 ROUND shower head

    Fixed shower head: For cross wall installation (230mm max.). Cut-to-size threaded rod. Flow rate 6 lpm at 3 bar. Automatic flow rate regulation. Scale-resistant and ligature-resistant adjustable nozzle. Chrome-plated brass. Fixed with concealed blocking screw. Systematically drains after use (no water retention or impurity deposits). Inlet M½". 30-year warranty.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite709200
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäShower head
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-03-31
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)61
    • Leveys (mm)70
    • Syvyys (mm)35
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)654
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-numero23-31 17 19
    • OmniClass-nimikeShower Head Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka