Julkaise tuotteesi
729064S Deck-mounted liquid soap dispenser, 1 litre
729064S Deck-mounted liquid soap dispenser, 1 litre
    DELABIE

    729064S Deck-mounted liquid soap dispenser, 1 litre

    Deck-mounted soap dispenser with straight spout.
    Dispenser for liquid soap or hydroalcoholic gel.
    Model for installing on washbasins.
    Vandal-resistant model.
    Body and push-button in polished satin 304 stainless steel.
    Non-drip system (waterproof).
    Discreet locking mechanism: unlocking without special tools and automatic relocking.
    Refilling from above (by unlocking the mechanism) or from below (by unclipping the tank).
    Supplied with a 1L reservoir.
    Compatiblewith hydroalcoholic gel.
    Deck-mounted liquid soap dispenser with 30-year warranty.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite729064S
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäAccessories
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)71
    • Syvyys (mm)124
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)0.38
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC010549
    • ETIM-nimiSoap dispenser
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • OmniClass-numero23-31 25 29 13
    • OmniClass-nimikeHand Soap Dispensers

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka