Julkaise tuotteesi
746000 TEMPOSTOP time flow tap
DELABIE

746000 TEMPOSTOP time flow tap

Wall-mounted time flow basin tap: Time flow ~7 seconds. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Tamperproof scale-resistant flow straightener. Chrome-plated brass body M½". 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite746000
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäBasin tap
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-08-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)55
  • Leveys (mm)35
  • Syvyys (mm)94
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)307
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC010938
  • ETIM-nimiSelf-closing tap - mechanical
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka
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
Pohjois-Korea