Julkaise tuotteesi
747110 TEMPOSTOP time flow shower kit
DELABIE

747110 TEMPOSTOP time flow shower kit

Time flow shower kit for cross wall installation: TEMPOSTOP time flow valve M½" for mixed water supply. For walls ≤ 200mm. Time flow ~15 seconds. Flow rate 6 lpm at 3 bar. Chrome-plated ROUND shower head, tamperproof and scale-resistant with automatic flow rate regulation. Chrome-plated metal control. Concealed fixing and anti-rotating pin. Threaded rods can be cut to size. AB anti-blocking system: water only flows when push-button is released. 30-year warranty. [Formerly ref: 747214]
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite747110
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäShower mixer
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-03-31
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)61
  • Leveys (mm)70
  • Syvyys (mm)35
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)1243
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Showers
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka