Julkaise tuotteesi
748110 TEMPOSTOP time flow tap
DELABIE

748110 TEMPOSTOP time flow tap

Time flow basin tap for cross wall installation: Time flow ~7 seconds. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Chrome-plated solid brass body M½". Control ≤ 200mm. Anti-rotating pin and back-nut. AB anti-blocking system: water will flow only when the push-button is released. 30-year warranty. [Formerly ref: 741743]
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite748110
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäBasin tap
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-04-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)48
  • Leveys (mm)60
  • Syvyys (mm)86
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)1146
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka
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
Pohjois-Korea