Julkaise tuotteesi
749350 TEMPOSOFT time flow shower panel
DELABIE

749350 TEMPOSOFT time flow shower panel

Time flow shower panel: Anodised aluminium shower panel for wall-mounted, exposed installation. Top inlet supply for mixed water via in-line stopcock M½". TEMPOSOFT time flow control for mixed water. Soft-touch operation. Time flow ~30 seconds. Sliding handset on chrome-plated rail with flexible. Concealed fixings. Filter. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite749350
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäShower panel
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-02-09
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1243
  • Leveys (mm)210
  • Syvyys (mm)156
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)4098
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 -kuvausShowers
  • OmniClass-numero23-31 17 00
  • OmniClass-nimikeShowers

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka