Julkaise tuotteesi
749870 TEMPOSOFT 2 time flow shower valve
DELABIE

749870 TEMPOSOFT 2 time flow shower valve

Time flow shower valve for panels: TEMPOSOFT 2 M½" time flow valve for mixed water supply. For panels or dry walls 7mm max. Soft-touch operation. Time flow ~30 seconds. Flow rate pre-set at 6 lpm at 3 bar, can be adjusted. Solid brass body. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. This model does not have a waterproof recessing box. The installer must ensure that the recessing area is waterproof and any leaks or condensates can drain away (see installation guide).
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite749870
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäShower valve
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-07-24
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-numero23-31 17 00
  • OmniClass-nimikeShowers

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka