Julkaise tuotteesi
763000 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs
763000 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs
763000 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs
763000 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs
    DELABIE

    763000 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs

    Control plate and recessed time flow direct flush valve TEMPOFLUX 3, kit 2/2: Flush system without cistern: directly connected to pipework. Satin stainless steel plate 210 x 162mm. Control plate is installed manually via hidden fixings. TEMPOFLUX 3 F¾" valve compatible with sea water, rain water and grey water. Soft-touch operation. AB anti-blocking system: flush only takes place once the push-button is released. 3L/6L dual flush can be adjusted to 2L/4L. Rectangular design. Complies with European standard EN 12541 (class II acoustic level). Upstream supply pipes: minimum Ø 20mm required at all points (including connectors). Base flow rate: 1 L/sec at 1 bar dynamic pressure. Suitable for rimless WC pans and suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. Order with frame system reference 564060DE, 564065DE or 5645065, or with 763BOX recessed housing.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite763000
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäWC valve
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-04-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)211
    • Leveys (mm)161
    • Syvyys (mm)14
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)526
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka
    Afganistan
    Alankomaat
    Algeria
    Argentiina
    Australia
    Bahamasaaret
    Arabiemiirikunnat
    Albania
    Angola
    Bolivia
    Fidzi
    Belize
    Armenia
    Belgia
    Benin
    Brasilia
    Papua-Uusi-Guinea
    Costa Rica
    Azerbaidžan
    Bosnia ja Hertsegovina
    Botswana
    Chile
    Salomonsaaret
    Dominikaaninen tasavalta
    Bangladesh
    Bulgaria
    Burkina Faso
    Ecuador
    Timor-Leste
    El Salvador
    Bhutan
    Espanja
    Burundi
    Falklandinsaaret (Malvinassaaret)
    Uusi-Kaledonia
    Grönlanti
    Brunei
    Huippuvuoret
    Djibouti
    Guyana
    Uusi-Seelanti
    Guatemala
    Etelä-Korea
    Irlanti
    Egypti
    Kolumbia
    Vanuatu
    Haiti
    Filippiinit
    Islanti
    Eritrea
    Paraguay
    Honduras
    Georgia
    Italia
    Etelä-Afrikka
    Peru
    Jamaika
    Indonesia
    Itävalta
    Etelä-Sudan
    Ranskan Guayana
    Kanada
    Intia
    Kreikka
    Etiopia
    Surinam
    Kuuba
    Irak
    Kroatia
    Gabon
    Uruguay
    Meksiko
    Iran
    Kypros
    Gambia
    Venezuela
    Nicaragua
    Israel
    Latvia
    Ghana
    Panama
    Japani
    Liettua
    Guinea
    Puerto Rico
    Jemen
    Luxemburg
    Guinea-Bissau
    Trinidad ja Tobago
    Jordania
    Moldova
    Kamerun
    Yhdysvallat
    Kambodža
    Montenegro
    Kenia
    Kazakstan
    Norja
    Keski-Afrikan tasavalta
    Kiina
    Pohjois-Makedonia
    Kongo
    Kirgisia
    Portugali
    Kongon demokraattinen tasavalta
    Kuwait
    Puola
    Länsi-Sahara
    Laos
    Ranska
    Lesotho
    Libanon
    Romania
    Liberia
    Malesia
    Ruotsi
    Libya
    Mongolia
    Saksa
    Madagaskar
    Myanmar (Burma)
    Serbia
    Malawi
    Nepal
    Slovakia
    Mali
    Oman
    Slovenia
    Marokko
    Pakistan
    Suomi
    Mauritania
    Palestiinalaisalueet
    Sveitsi
    Mosambik
    Pohjois-Korea
    Tanska
    Namibia
    Qatar
    Tsekin tasavalta
    Niger
    Saudi-Arabia
    Ukraina
    Nigeria
    Sri Lanka
    Unkari
    Norsunluurannikko
    Syyria
    Valko-Venäjä
    Päiväntasaajan Guinea
    Tadžikistan
    Venäjä
    Ruanda
    Taiwan
    Viro
    Sambia
    Thaimaa
    Yhdistynyt kuningaskunta
    Senegal
    Turkki
    Sierra Leone
    Turkmenistan
    Somalia
    Uzbekistan
    Sudan
    Vietnam
    Swasimaa
    Tansania
    Togo
    Tsad
    Tunisia
    Uganda
    Zimbabwe