Julkaise tuotteesi
763041 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs
763041 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs
    DELABIE

    763041 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs

    Control plate and recessed time flow direct flush valve TEMPOFLUX 3, kit 2/2: Flush system without cistern: directly connected to pipework. Chrome-plated metal plate 170x 170mm. Control plate is installed manually via hidden screws. TEMPOFLUX 3 F¾" valve compatible with sea water, rain water and grey water. Soft-touch operation. AB anti-blocking system: flush only takes place once the push-button is released. 6L single flush. Round design. Complies with European standard EN 12541 (class II acoustic level). Upstream supply pipes: minimum Ø 20mm required at all points (including connectors). Base flow rate: 1 L/sec at 1 bar dynamic pressure. Suitable for rimless WC pans and suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. Order with frame system reference 564065DE or 564060DE, or with 763BOX recessed housing.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite763041
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäWC valve
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-02-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)170
    • Leveys (mm)170
    • Syvyys (mm)14
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)695
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 -kuvausWC flushing valves
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka