Julkaise tuotteesi
763256 TEMPOFLUX 3 AB flush system
763256 TEMPOFLUX 3 AB flush system
    DELABIE

    763256 TEMPOFLUX 3 AB flush system

    Flush system without cistern: directly connected to pipework. For walls ≤ 200mm. Soft-touch operation. AB anti-blocking system: flush only takes place once the push-button is released. Time flow ~7 seconds. Vacuum breaker. Stopcock and volume/flow rate adjustment, activation unit and cartridge are all integrated and accessible via the service duct. Chrome-plated metal push-button. Shock-resistant mechanism. In-line inlet M¾". Complies with European standard EN 12541 (class II acoustic level). Cut-to-size threaded rod. Upstream supply pipes: minimum Ø 20mm required at all points (including connectors). Base flow rate: 1L/sec at 1 bar dynamic pressure. Compatible with rain water. Suitable for rimless WC pans without flow rate regulation and suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite763256
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäWC valve
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-05-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)53
    • Leveys (mm)53
    • Syvyys (mm)4
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)529
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 -kuvausWC flushing valves
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka