Julkaise tuotteesi
778000 TEMPOSTOP time flow urinal valve
DELABIE

778000 TEMPOSTOP time flow urinal valve

Exposed time flow urinal valve: For standard, siphon action, or stall urinals. For wall-mounted installation. Time flow ~3 seconds. Flow rate pre-set at 0.15 l/sec. at 3 bar, can be adjusted. Compatible with rain water. Chrome-plated brass body M½". Wall plate. Angled for recessed inlet. 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite778000
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäUrinal valve
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-07-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-numero23-31 21 13
  • OmniClass-nimikeWater Flush Urinals

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka