Julkaise tuotteesi
792300 SECURITHERM shower panel
DELABIE

792300 SECURITHERM shower panel

Thermostatic time flow shower panel: Anodised aluminium shower panel for wall-mounted, exposed installation. Top inlet via in-line stopcocks M½". SECURITHERM thermostatic shower mixer. Adjustable temperature control from cold water up to 38°C with 1st limiter set at 38°C and 2nd limiter set at 41°C. Anti-scalding failsafe: automatic shut-off if cold water fails. Anti-cold showers function: automatic shut-off if hot water fails. Thermal shocks are possible. Soft-touch operation. Chrome-plated, tamperproof, scale-resistant fixed, ROUND shower head with automatic flow rate regulation. Time flow ~30 seconds. Flow rate 6 lpm at 3 bar. Concealed fixings. Filters and non-return valves. Time flow shower panel suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite792300
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäShower panel
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-08-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1101
  • Leveys (mm)210
  • Syvyys (mm)124
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)4417
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-numero23-31 17 00
  • OmniClass-nimikeShowers

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka