Julkaise tuotteesi
792330 SECURITHERM shower panel
DELABIE

792330 SECURITHERM shower panel

SECURITHERM dual control thermostatic time flow shower panel: Anodised aluminium shower panel for wall-mounted, exposed installation. With concealed inlet via flexibles, M½". SECURITHERM thermostatic shower mixer. Adjustable temperature control from cold water up to 38°C with 1st limiter set at 38°C and 2nd limiter set at 41°C. Anti-scalding failsafe: automatic shut-off if cold water fails. Anti-cold showers function: automatic shut-off if hot water fails. Thermal shocks are possible. Soft-touch operation. Chrome-plated, tamperproof, scale-resistant, fixed, ROUND shower head with automatic flow rate regulation at 6 lpm at 3 bar. Handset with removable flexible via push-fit rapid STOP connector and wall support supplied. 2x ~30 second time flow valves to control fixed ROUND shower head and handset on flexible hose. Concealed fixings. Filters and non-return valves. Time flow shower panel suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite792330
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäShower panel
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-04-11
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)10268
  • Leveys (mm)210
  • Syvyys (mm)123
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)5540
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011329
  • ETIM-nimiShower mixing tap
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_80
  • Uniclass 2015 -kuvausShower thermostatic valves
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka