Julkaise tuotteesi
792459 SECURITHERM electronic shower kit
792459 SECURITHERM electronic shower kit
    DELABIE

    792459 SECURITHERM electronic shower kit

    Recessed thermostatic electronic shower, kit 2/2: Tamperproof polished satin stainless steel control plate 195 x 220mm. SECURITHERM thermostatic shower mixer ¾". Anti-scalding failsafe: automatic shut-off if cold water fails. Anti-cold showers function: automatic shut-off if hot water fails. Adjustable temperature from 32° to 40°C, pre-set at 38°C. Battery-operated with CR-P2 223 6V Lithium battery. Infrared presence detection. Shower starts when hand is 4cm from the sensor. Shuts off voluntarily or automatically after ~60 seconds. Duty flush (~60 seconds every 24 hours after the last use). Flow rate set at 6 lpm at 3 bar. Chrome-plated, tamperproof, scale-resistant ROUND shower head with automatic flow rate regulation. Concealed fixings, M½" stopcocks. Integrated non-return valves and filters. Chrome-plated Bayblend® control knob. Electronic shower kit suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. Order with recessed waterproof housing ref. 792BOX.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite792459
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäShower mixer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-10-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)195
    • Leveys (mm)221
    • Syvyys (mm)53
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)2520
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Showers
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka