Julkaise tuotteesi
794450 TEMPOMIX 3 time flow shower kit
DELABIE

794450 TEMPOMIX 3 time flow shower kit

Exposed time flow shower kit: TEMPOMIX 3 single control mixer ¾", top outlet. For wall-mounted, exposed installation. Temperature control and operation via the push-button. Maximum temperature limiter (can be adjusted by the installer). Soft-touch operation. Time flow ~30 seconds. Flow rate 6 lpm at 3 bar. Chrome-plated, tamperproof, scale-resistant TONIC JET shower head with automatic flow rate regulation. Chrome-plated solid brass. Integrated filters and non-return valves. Chrome-plated metal push-button. Shower column Ø 16mm with reinforced collar (fixing plate and screws included). M½" offset connectors for 130 - 170mm centres. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite794450
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäShower mixer
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-07-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-numero23-31 17 00
  • OmniClass-nimikeShowers

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka