Julkaise tuotteesi
794470 TEMPOMIX 3 time flow shower mixer
DELABIE

794470 TEMPOMIX 3 time flow shower mixer

Exposed time flow shower mixer: TEMPOMIX 3 single control mixer, bottom outlet, M½" inlet with M¾ connector. Temperature control and operation via the push-button. Maximum temperature limiter (can be adjusted by the installer). For wall-mounted, exposed installation. Soft-touch operation. Time flow pre-set at ~30 seconds. Flow rate 6 lpm at 3 bar, can be adjusted from 6 lpm - 12 lpm. Chrome-plated solid brass. Integrated filters and non-return valves. Chrome-plated metal push-button. M½" offset connectors for 130 - 170mm centres. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite794470
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäShower mixer
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-07
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-numero23-31 17 00
  • OmniClass-nimikeShowers

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka