Julkaise tuotteesi
801 Single jet shower kit
DELABIE

801 Single jet shower kit

Single jet shower kit: - chrome-plated stainless steel shower rail Ø 22mm, overall length 700mm with 590mm centres, can be cut to size, - a sliding shower head holder, can be adjusted in height and inclined, - transparent soap dish, - smooth, BICOLOR PVC flexible hose in food-grade metallo-plastic PVC, L. 1.50m (ref. 834T1), - chrome-plated scale-resistant single jet shower head Ø 70mm, rain effect (ref. 811).
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite801
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-07-07
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1154
  • Leveys (mm)100
  • Syvyys (mm)110
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)1987
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Accessories

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka