Julkaise tuotteesi
981142 Fixed cast spout
DELABIE

981142 Fixed cast spout

Spout L. 140mm, H. 120mm, M½". Reinforced fixing by 3 stainless steel screws. Chrome-plated solid brass. Scale-resistant flow straightener regulated at 3 lpm. 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite981142
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäBasin mixer
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-09-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)149
  • Leveys (mm)50
  • Syvyys (mm)179
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)635
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011328
  • ETIM-nimiWashbasin mixing tap
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka