Julkaise tuotteesi
H9739 SECURITHERM thermostatic shower mixer
DELABIE

H9739 SECURITHERM thermostatic shower mixer

SECURITHERM dual control thermostatic shower mixer: Mixer with anti-scalding safety: shuts off automatically if cold water supply fails. Prevents cold showers: shuts off automatically if hot water supply fails. Scale-resistant thermostatic cartridge for temperature adjustment. 1/4-turn ceramic head for flow rate adjustment. Temperature control from 25 - 40°C with maximum temperature limiter set at 38°C. Thermal shocks are possible without removing the control knob or shutting off the cold water. Flow rate regulated at 9 lpm. Chrome-plated brass body and CLASSIC controls. M1/2" shower outlet. Filters and non-return valves F3/4" integrated on the inlets. Mixer with offset STOP/CHECK wall connectors, M1/2" M3/4". Ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Mixer suitable for people with reduced mobility. Shower mixer with 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteH9739
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäShower mixer
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-06-06
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)65
  • Leveys (mm)282
  • Syvyys (mm)107
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)1771
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 43 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHealthcare Faucets
  • OmniClass-numero23-31 11 19 11
  • OmniClass-nimikeThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka