Julkaise tuotteesi
F7EM1002 TEMPOMATIC 7 electronic basin mixer
DELABIE

F7EM1002 TEMPOMATIC 7 electronic basin mixer

Deck-mounted electronic basin mixer.

230/6.75V mains supply or battery-operated with CR-P2 6V Lithium batteries (to be ordered separately).

Infrared presence detection in the mixer body.

Integrated 5.7 lpm flow rate regulator.

Adjustable, anti-vandal airator.

Adjustable duty flush (~ 30 seconds every 24 hours since last use).

316 stainless steel body, satin finish.

F3/8" PEX flexibles with filters.

Fixing reinforced by back-nut.

Anti-blocking security.

Side temperature control with maximum temperature limiter.

Drop height: 245mm.

Suitable for people with reduced mobility.

30-year warranty.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteF7EM1002
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäBasin mixer
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-09-09
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)295
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)2.4
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-21 11 00
  • OmniClass-nimikeCommercial Furniture

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText