Julkaise tuotteesi
H9639 Aluminium shower panel with SECURITHERM sequential mixer
DELABIE

H9639 Aluminium shower panel with SECURITHERM sequential mixer

Anodised aluminium shower panel for wall-mounted exposed installation: SECURITHERM sequential thermostatic mixer (non-time flow). Adjustable temperature control from cold water up to 39°C; maximum temperature limiter set at 39°C, can be adjusted. Anti-scalding failsafe: automatic shut-off if cold water supply fails. Anti-cold showers function: automatic shut-off if hot water fails. Thermal shocks are possible. Chrome-plated, tamperproof, scale-resistant ROUND shower head with automatic flow rate regulation at 6 lpm at 3 bar. Comfortable, rain-effect spray. Hygiene control lever L. 100mm. Top inlets with inline M1/2" stopcocks. Concealed fixings. Filters. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteH9639
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäShower panel
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-06-03
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-numero23-31 17 00
  • OmniClass-nimikeShowers

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka