Julkaise tuotteesi
Viking Safe -aitajärjestelmä
Viking Safe -aitajärjestelmä
    Demex AB

    Viking Safe -aitajärjestelmä

    Viking Safe -elementit ovat Demex-elementtivalikoiman toiseksi vahvin vaihtoehto Viking Guardin ja Viking Basicin välissä. Järjestelmä tarjoaa luotettavan tasapainon turvallisuuden, kestävyyden ja muotoilun välillä. Viking Safe sopii monenlaisiin käyttötarkoituksiin, kiitos pylväsjärjestelmän, joka on helppo asentaa myös epätasaiseen maastoon. Elementit voidaan asentaa joko yhtenäisesti tai kiinnittää suoraan pylväisiin, mikä tarjoaa joustavuutta asettelussa ja rakentamisessa. Viking Safe sopii erinomaisesti asennuksiin, joissa on korkeat turvallisuus- ja estetiikkavaatimukset, minkä vuoksi se on suosittu valinta teollisuus- ja julkisiin tiloihin. Järjestelmää on saatavana käytännössä kaikissa korkeuksissa, ja se koostuu pistehitsatuista verkkoelementeistä, pylväistä ja kiinnitysosista. Sitä voidaan myös täydentää yhteensopivilla porttijärjestelmillä, joissa on sama verkkotäyte.
    Tekniset tiedot
    • VIKING SAFE -ELEMENTIT Pystysuuntainen lanka: ø 5 mm Vaakasuuntainen lanka: ø 6 mm (kaksinkertainen) Silmäkoko: 50/200 tai 100/200 mm Elementin pituus: 2 510 mm Elementin korkeus: 630–2 430 mm (lisäkorkeuksia saatavilla pyynnöstä) VIKING SAFE -AITATOLPAT Viking Safe Speed ​​-pylväät Viking Safe Alfa -pylväät Viking Safe Beta -pylväät PITKÄ KÄYTTÖIKÄ Elementit ja pylväät kuumasinkitään GALV-FE-menetelmällä standardin DIN EN ISO 1461 mukaisesti – tämä takaa pidemmän käyttöiän – tai niihin voidaan myöhemmin tehdä korkealaatuinen Z-LACK-jauhemaalaus. Sinkityksen yhteydessä tehdään mekaaninen esikäsittely optimaalisen pinnan aikaansaamiseksi. Pohjustus epoksijauheella takaa paremman tarttuvuuden ja pinnoitteen optimaalisen käyttöiän. Z-LACK-jauhemaalaus polyesterillä antaa säänkestävyydelle optimaalisen pyöristyksen.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteViking-Safe
    • TuoteperheFence
    • TuoteryhmäPanel fence
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-07-07
    • Painoksen numero1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Aitaukset

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText