Julkaise tuotteesi
Wooden fence KIT057
Finsa

Wooden fence KIT057

3.5 / 5 tähteä3.5(24 arvostelua)

Wooden fence KIT057, made of Galician Maritime Pine wood, SAVIA, autoclave treated for risk class 4, in dimensions 1000x1000x50 mm, brown dyed.

Tekniset tiedot
  • Wooden fence KIT057, made of Galician Maritime Pine wood, SAVIA, autoclave treated for risk class 4, in dimensions 1000x1000x50 mm, brown dyed.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteFinsawood-fence-kit057
  • TuoteperheFacades Savia
  • TuoteryhmäWooden Facades
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-12-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1000
  • Leveys (mm)1000
  • Syvyys (mm)50
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMänty
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Aitaukset
  • IFC-luokitusSeinä
  • UNSPSC-nimiWood fencing
  • UNSPSC-koodi30152002
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_97_79
  • Uniclass 2015 -kuvausSoftwood fence boards
  • OmniClass-numero23-11 25 19 31
  • OmniClass-nimikeWood Fences
  • CSI UniFormat II -koodiG
  • CSI UniFormat II -nimikeSITEWORK