Julkaise tuotteesi
Bike File Wall
Bike File Wall
Bike File Wall
    Dero

    Bike File Wall

    High efficiency

    The Bike File is our most space efficient u-lock compatible product. Sturdy sliding hangers allow nine bikes to be securely stored in an eight-foot section while allowing for easy loading and unloading of bikes.

    Tekniset tiedot
    • Materials:

      Trolley Track: 12 gauge galvanized steel

      Trolley Assembly: Stainless steel

      Arms: 1" 16g

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitedero-bike-file-wall
    • TuoteperheBicycle Racks
    • TuoteryhmäBike Racks
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2015-12-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_21
    • Uniclass 2015 -kuvausCycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBicycle Racks
    • OmniClass-numero23-11 29 11
    • OmniClass-nimikeBicycle Racks and Shelters

    Alueellinen saatavuus

    Oseania Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Eurooppa Aasia
    Australia
    Kanada
    Chile
    Alankomaat
    Hong Kong
    Uusi-Seelanti
    Meksiko
    Kolumbia
    Islanti
    Israel
    Yhdysvallat
    Norja
    Qatar
    Ruotsi
    Singapore
    Unkari
    Yhdistynyt kuningaskunta

    Samankaltaisia tuotteita