Julkaise tuotteesi
Dero Bike Locker Single (D1)
Dero Bike Locker Single (D1)
Dero Bike Locker Single (D1)
    Dero

    Dero Bike Locker Single (D1)

    This all-metal bike locker is a perfect option for long-term bike parking applications, where greater security and protection from the elements is needed. The Bike Locker Single D1 features sturdy, steel construction and a tamper-resistant and ADA compliant handle.

    Tekniset tiedot
    • Materials:

      • Frame: 1.50” x 3.00” x 14g tube
      • Floor and side panels: 18g plate
      • Door: 16g plate
      • Top: 18g plate

      Finishes: 

      • Frame: Hot dipped galvanized
      • Panels and door: Powder coat over G90 electro plated steel
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitedero-bike-locker-single-d1
    • TuoteperheBicycle Racks
    • TuoteryhmäLockers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-08-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)49
    • Leveys (tuumaa)32
    • Syvyys (tuumaa)72
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015 -koodiSL_90_10_77
    • Uniclass 2015 -kuvausShelters
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBicycle Racks
    • OmniClass-numero23-11 29 11 13
    • OmniClass-nimikeBicycle Shelters

    Alueellinen saatavuus

    Oseania Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Eurooppa Aasia
    Australia
    Kanada
    Chile
    Alankomaat
    Hong Kong
    Uusi-Seelanti
    Meksiko
    Kolumbia
    Islanti
    Israel
    Yhdysvallat
    Norja
    Qatar
    Ruotsi
    Singapore
    Unkari
    Yhdistynyt kuningaskunta

    Samankaltaisia tuotteita