Julkaise tuotteesi
Helix
Helix
Helix
Helix
    Dero

    Helix

    Spiral Support

    The Helix Rack is an attractive, double-sided, space efficient bike rack. For a stunning visual effect, several Helix Racks can be placed together to create a continuous spiral. The curve and pitch of the Helix also makes it nearly impossible for thieves to cut with a pipe cutter.

    Parks six bikes.

    Tekniset tiedot
    • Materials: 1.25” Pipe (1.66” OD)

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or 304 grade stainless steel

      Mount Options: Surface mount or in-ground

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitedero-helix
    • TuoteperheBicycle Racks
    • TuoteryhmäBike Racks
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2015-12-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)32.5
    • Leveys (tuumaa)62
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_21
    • Uniclass 2015 -kuvausCycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBicycle Racks
    • OmniClass-numero23-11 29 11 11
    • OmniClass-nimikeBicycle Racks

    Alueellinen saatavuus

    Oseania Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Eurooppa Aasia
    Australia
    Kanada
    Chile
    Alankomaat
    Hong Kong
    Uusi-Seelanti
    Meksiko
    Kolumbia
    Islanti
    Israel
    Yhdysvallat
    Norja
    Qatar
    Ruotsi
    Singapore
    Unkari
    Yhdistynyt kuningaskunta

    Samankaltaisia tuotteita