Julkaise tuotteesi
ARTO - CHANDELIER 6 GRAND
ARTO - CHANDELIER 6 GRAND
ARTO - CHANDELIER 6 GRAND
ARTO - CHANDELIER 6 GRAND
ARTO - CHANDELIER 6 GRAND
ARTO - CHANDELIER 6 GRAND
ARTO - CHANDELIER 6 GRAND

    ARTO - CHANDELIER 6 GRAND

    The Arto chandelier asserts its sculptural character with a vibrant, graphic presence. Its interlocking shades, combining a mix of vertical black stripes, black braids and black surfaces on a diffusing white fabric, create a visual dynamic that changes according to the angle from which it is viewed. Arto becomes a totemic element, a masterpiece in dialogue with the architectural space. A play of shapes, controlled asymmetries and a resolutely playful spirit transform light into a veritable graphic work of art.

    Tekniset tiedot
    • Design: Frédéric Malphettes

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L.196 x l.30 x H.200cm / L. 77.2’’ x l. 11.8’’ x H. 78.7’’ (textile cord : 2 m)
      Materials :
      Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 6 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm x H. Max 120 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 6 x Max 15 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.7’’ x H. Max 4.7’’

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitearto-chandelier-6-grand
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-07-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2000
    • Leveys (mm)1960
    • Syvyys (mm)300
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Toissijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattokruunu
    • IFC-luokitusValaisin

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka
    Ahvenanmaa
    Australia
    Kanada
    Alankomaat
    Uusi-Seelanti