Julkaise tuotteesi
ARTO - FLOOR LAMP GRAND
ARTO - FLOOR LAMP GRAND
ARTO - FLOOR LAMP GRAND
ARTO - FLOOR LAMP GRAND
ARTO - FLOOR LAMP GRAND
ARTO - FLOOR LAMP GRAND
ARTO - FLOOR LAMP GRAND
ARTO - FLOOR LAMP GRAND

    ARTO - FLOOR LAMP GRAND

    The totemic table and floor lamp family offer a variety of scales and characters to suit your interior spaces. These dynamic lamps provide style and a playful, fun presence. The graphic touches create an original and distinctive look, with numerous patterns and finishes available.

    Tekniset tiedot
    • Design: Frédéric Malphettes

      6 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 40 x l. 26 x H. 156 cm / L. 15.7’’ x l. 10.2’’ x H. 61.4’’ (textile cord : 2m)

      Materials : Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm x H. Max 120 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.7’’ x H. Max 4.7’’

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitearto-floor-lamp_light
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-01-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1560
    • Leveys (mm)400
    • Syvyys (mm)260
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Toissijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)3.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Lattiaan kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka
    Ahvenanmaa
    Australia
    Kanada
    Alankomaat
    Uusi-Seelanti