Julkaise tuotteesi
ARTO - PENDANT LIGHT GRAND
ARTO - PENDANT LIGHT GRAND
ARTO - PENDANT LIGHT GRAND
ARTO - PENDANT LIGHT GRAND
ARTO - PENDANT LIGHT GRAND
ARTO - PENDANT LIGHT GRAND
ARTO - PENDANT LIGHT GRAND
ARTO - PENDANT LIGHT GRAND
ARTO - PENDANT LIGHT GRAND

    ARTO - PENDANT LIGHT GRAND

    Installed individually, the Arto pendant has a sculptural character. The graphical lines throughout the composition of the lampshades are appreciated from many different angles. When installed in groups or as a custom architectural composition, different faces and views can be added and appreciated within the totemic design.

    Tekniset tiedot
    • Design: Frédéric Malphettes

      6 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 40 x l. 15 x H. 233 cm / L. 15.7’’ x l. 5.9’’ x H. 91.6’’ (textile cord : 2 m)
      Materials :
      Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm x H. Max 120 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.7’’ x H. Max 4.7’’

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitearto-pendant-light
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-01-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2330
    • Leveys (mm)400
    • Syvyys (mm)150
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Toissijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
    • IFC-luokitusValaisin

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka