Julkaise tuotteesi
ARTO - PENDANT LIGHT PETIT
ARTO - PENDANT LIGHT PETIT
ARTO - PENDANT LIGHT PETIT
ARTO - PENDANT LIGHT PETIT
ARTO - PENDANT LIGHT PETIT
ARTO - PENDANT LIGHT PETIT
ARTO - PENDANT LIGHT PETIT

    ARTO - PENDANT LIGHT PETIT

    Installed on its own, the Petit Arto pendant lamp asserts its sculptural and graphic character. Its interlocking shades, in diffusing white fabric with black borders, create a visual dynamic that changes according to the angle from which it is viewed. In a grouped composition, Arto becomes a totemic element, a masterpiece in dialogue with the surrounding architecture. A play of shapes, controlled asymmetries and a resolutely joyful spirit transform light into a true work of graphic art.

    Tekniset tiedot
    • Design: Frédéric Malphettes

      2 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L.27 x l.10 x H.224cm / L. 10.6’’ x l. 3.9’’ x H. 88.2’’ (textile cord : 2 m)
      Materials :
      Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 8 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 50mm x H.Max 90mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 X Max 8 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - /Ø Max 2.0’’ x H. Max 3.5’’

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitearto-pendant-light-petit
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-07-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2240
    • Leveys (mm)270
    • Syvyys (mm)100
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Toissijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)0.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
    • IFC-luokitusValaisin

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka
    Ahvenanmaa
    Australia
    Kanada
    Alankomaat
    Uusi-Seelanti