Julkaise tuotteesi
CARGO - BABY PENDANT LIGHT
CARGO - BABY PENDANT LIGHT
CARGO - BABY PENDANT LIGHT
CARGO - BABY PENDANT LIGHT
CARGO - BABY PENDANT LIGHT
CARGO - BABY PENDANT LIGHT
CARGO - BABY PENDANT LIGHT

    CARGO - BABY PENDANT LIGHT

    Inspired by ocean liner funnels, this small, elegant and graphic suspension lamp is ideal for mounting on the ceiling of any room in the house. It features a conical shade in diffusing white fabric with black edging and trim and a lacquered black cylinder, and a black textile cord. Available in three sizes and two standard colours, the pendant lights can be assembled in clusters to bring a modern, graphic rhythm to your interiors.

    Tekniset tiedot
    • Design: Hervé Langlais

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L.27 x l.14 x H.248cm / L.10.6’’ x l.5.5’’ x H.97.6’’
      Materials :
      Fabric or lacquered pvc, lacquered steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220/240 50-60Hz  -  100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1 X Max 6 W LED equiv 40 W - Not included
      Type of bulb : LED globe

      USA / CANADA
      Tension (V) : 100-127 V / 60Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 X Max 6W LED - Not included
      Type of bulb : LED globe


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebaby-cargo-pendant-light
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-07-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2480
    • Leveys (mm)270
    • Syvyys (mm)140
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)0.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
    • IFC-luokitusValaisin

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka